arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM15 350 x 150

MSC-PM15 350 x 150

MAGNOS voor slijptoepassingen

ID 422175

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat permanent
  • Technologie: Parallelle stang
  • Type magneet: Neodymium
Technische gegevens
  • Afmetingen: 350 x 150 x 60 mm
  • Pooluitlijning: Traverse
  • Poolsteek: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Max. opspankracht: 80 N/cm²
  • Min. werkstukdikte: 1.5 mm
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 25 kg
L [mm] 350.0
B [mm] 150.0
H [mm] 60.0
Max. opspankracht [N/cm²] 80.0
Poolsteek 1.5 mm + 0.8 mm
Min. werkstukdikte [mm] 1.5
Gewicht [kg] 25.0

Levering
Magnetische spankop, verwijderbare inbussleutel, handleiding