arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MHM-IT2 2000 Abbildung ähnlich

MHM-IT2 2000

Hebemagnet zum horizontalen Heben von Werkstücken

Ident.-Nr. 1495619

Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Lasthebemagnet Permanent
  • Magnettyp: Neodym
Technische Daten:
  • Abmessungen: 470 x 180 x 320 mm
  • Haltekraft flach: 2000 kg
  • Haltekraft rund: 1000 kg
  • Min. Werkstückdicke: 55 mm
  • Spanndurchmesser: 60 - 350 mm
  • Max. Werkstücklänge: 3000 mm
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 102 kg
Haltekraft flach [kg] 2000.0
Haltekraft rund [kg] 1000.0
Min. Werkstückdicke [mm] 55.0
Min. Werkstückdurchmesser [mm] 60.0
Max. Werkstückdurchmesser [mm] 350.0
Max. Werkstücklänge [mm] 3000.0
Gewicht [kg] 102.0

Lieferumfang
Lasthebemagnet, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung