MFRS-V-A1-050 430 x 430
Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik
Ident.-Nr. 1301674
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-10-24
- Ersetzt durch: 1594960
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Unterseite 4fach VERO-S Schnittstelle
- Abmessungen: 430 x 430 x 66 mm
- Polgröße: 50 x 50 mm
- Anzahl Pole: 36 (Polgewinde M8)
- Max. Haltekraft je Pol: 3.93 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 141.3 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 85 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Technische Details
| L [mm] | 430.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 141.0 |
| Número de polos | 36.0 |
| Conexão | 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Min. espessura da peça [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 85.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética com interface VERO-S, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo, sem pinos de fixação