arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
VAT3-DR 500

VAT3-DR 500

VERO-S Aufspanntürme

ID 1334352

Aufspannturm ohne Spannmittel

Produktmerkmale:
  • Dreieck Aufspannturm mit Nullpunktspannsystem VERO-S für horizontale Bearbeitungszentren.
  • Pro Seite (3) 3x NSE-T3 138-V1 im Stichmaß 200 mm
  • Ansteuerung der Module je Reihe über eine Schnellkupplung
  • Turbo-Funktion zentral über eine Schnellkupplung
Technische Daten Aufspannturm:
  • Basisplatte: 500 x 500 mm
  • Turmmaße: 270 x 713 mm
  • Material: Guss EN-GJL-250
  • Gewicht: 202 kg
Technische Daten Spannmittel:
  • Spannmittel: NSE-T3 138-V1
  • Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Einzugskraft: 7 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 24 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsdruck: 6 bar
Palettengröße 500 x 500 mm
Gewicht [kg] 202.0

Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Verschlusskupplung