arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
VAT3-DW 400

VAT3-DW 400

Torres VERO-S

ID 1334327

Torres sem morsas de fixação

Características do produto:
  • Torre angular dupla com sistema de troca rápida de paletes VERO-S para centros horizontais.
  • Por lado (2) 6x NSE-T3 138-V1 no passo de 200 mm
  • Acionamento dos módulos em série através de acoplamento rápido
  • Função turbo central através de um acoplamento rápido
Dados técnicos da torre de fixação:
  • Placa de base: 400 x 400 mm
  • Dimensões da torre: 380 x 182 x 713 mm
  • Material: Ferro fundido EN-GJL-250
  • Peso: 206 kg
Dados técnicos do dispositivo de fixação:
  • Dispositivos de fixação: NSE-T3 138-V1
  • Dimensões: Ø138 x Ø110 x 60 mm
  • Força de tração: 7 kN
  • Força de tração com turbo: 24 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Pressão de acionamento: 6 bar
Tamanho do palete 400 x 400 mm
Peso [kg] 206.0

Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte, manual de operação; sem pinos de fixação, sem acoplamento de bloqueio