PGF
Universele grijper
Universele tweevinger-parallelgrijper met oppervlaktegeleide basisklemmen
Beschrijving
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 정밀한 평면 가이드로
우수한 기능성과 특성을 제공합니다. - 크기가 작으면서 롱 스트로크가 가능합니다.
최소 간섭 윤곽용 - 세 조임 방향의 양 측면에서 설치
범용 및 유연한 그리퍼 어셈블리용 - 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용 - 가이드 양 측면에서 M5 연결이 가능하여
윤활 니플을 사용할 수 있습니다.
옵션 및 특별 정보
- 파지력 유지 버전 AS/IS
기계적 파지력 유지 버전은 압력 하강 시에 최소 파지력을 보장합니다. AS/S 버전에서는 폐쇄력으로 작용하고 IS 버전에서는 개방력으로 작용합니다. - 이 그리퍼는 가이드가 길어서 그리퍼 핑거가 강한 순간 부하에 노출되는 경우에도 강한 저항력을 자랑합니다. 요청 시 교체 정확도가 높은 그리퍼도 제공합니다.
- 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.