FTS 200-20000-1400
ID 1598252
- Messbereich Fx, Fy: ± 10000 N
- Messbereich Fz: ± 20000 N
- Messbereich Mx, My: ± 1400 Nm
- Messbereich Mz: ± 1400 Nm
- Schutzart IP: 67
Technische Details
| Eigenmasse [kg] | 13.5 |
|---|---|
| Schutzart IP | 67 |
| Messbereich Fx, Fy [N] | ± 10000 |
| Messbereich Fz [N] | ± 20000 |
| Messbereich Mx, My [Nm] | ± 1400 |
| Messbereich Mz [Nm] | ± 1400 |
| Auflösung Fx, Fy [N] | 0.5 |
| Auflösung Fz [N] | 0.8 |
| Auflösung Mx, My [Nm] | 0.056 |
| Auflösung Mz [Nm] | 0.042 |
| relative Anzeige Abweichung bezogen auf den Messbereich | <1,0 %-fs |
| max. Anzeige Abweichung Fx, Fy [N] | 100.0 |
| max. Anzeige Abweichung Fz [N] | 200.0 |
| max. Anzeige Abweichung Mx, My, Mz [Nm] | 14.0 |
| max. Abtastrate [Hz] | 2000.0 |
| max. Ausgaberate [Hz] | 1000.0 |
| Informationen zum Zubehör | Zusätzlich zum FTS-Sensor werden Anschlusskabel und Interface Box benötigt |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Alle Kräfte und Momente, die auf den Sensor wirken, müssen innerhalb des spezifizierten Messbereichs liegen.
Das Überschreiten des Messbereichs reduziert die maximale Anzahl an Lastzyklen und kann zur Beschädigung des Sensors führen. Bitte sprechen Sie uns an, falls Ihre Anwendung den Messbereich überschreitet.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C
Spritzwasserschutz
IP67 standardmäßig
Gehäuse
Aluminium und Edelstahl
Gewährleistung
24 Monate