arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PR 2

PR 2

Universaldreheinheit
Servoelektrische Dreheinheit mit einem Drehwinkel > 360°, Präzisionsgetriebe und integrierter Elektronik

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Bürstenloser DC-Servomotor
    für den flexiblen Einsatz durch die Regelbarkeit von Position, Geschwindigkeit und Drehmoment
  • Präzisionsgetriebe mit verschiedenen Übersetzungsvarianten
    für hohes Drehmoment mit schnellem Beschleunigen und kurze Taktzeiten bei hoher Präzision
  • Komplette Integration der Regel- und Leistungselektronik
    zum Aufbau eines dezentralen Steuerungssystems
  • Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten
    zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte über PROFIBUS-DP oder CAN
  • Standardverbindungselemente und durchgängiges Steuerungskonzept
    für umfangreiche Kombinatorik mit anderen Mechatronik-Modulen
  • Service-Schnittstelle: USB Host und USB Device
    für komfortable Parametrierung und Firmwareupdates über USB-Stick oder PC
  • Drehcodier- und DIP-Schalter
    für manuelle Feldbusadressierung, Baudrateneinstellung und Servicefunktionen
  • Digitale Eingänge
    zur einfachen und integrierten Abfrage von Sensorsignalen

Optionen und spezielle Informationen

  • Integrierte Elektronik
    Die elektrische Ansteuerung des PR erfolgt über die komplett integrierte Regelungs- und Leistungselektronik. Somit sind keine zusätzlichen externen Regelungseinheiten für das Modul notwendig.
  • Einfache Integration
    Als Kommunikationsarten stehen vielfältige Schnittstellen wie PROFIBUS-DP oder CAN zur Verfügung. Damit ist der Aufbau von industriellen Busnetzen gewährleistet und eine einfache Integration in bestehende Steuerungskonzepte möglich.
  • Überwachungsfunktionen
    I²t-Überwachung, Stromüberwachung, Spannungsausfalldetektion, Schleppfehlerüberwachung, Softwareendlagenüberwachung, Positionsüberwachung