SRH-plus 40-H-M8
Ident.-Nr. 359381
Universalschwenkkopf SRH-plus, Baugröße: 40, pneumatisch, pneumatische und elektrische Durchführung, Dämpfer-Version: hart, Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 3 °, Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer, mit integrierter Elektrodurchführung
- Anzahl Fluiddurchführungen: 8
- Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse: M8
- Drehmoment: 19.1 Nm
Technische Details
| Drehwinkel [°] | 180 |
|---|---|
| Endlageneinstellbarkeit [°] | 3 |
| Drehmoment [Nm] | 19.1 |
| Schutzart IP | 67 |
| Eigenmasse [kg] | 6.9 |
| Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] | 336.0 |
| Schwenkzeit ohne Aufbaulast [s] | 1.6 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Durchmesser Anschlussschlauch | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 8.0 |
| Max. Druck in der Fluiddurchführung [bar] | 8.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.05 |
| Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse | 9.0 |
| Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse | M8 |
| Max. Spannung [V] | 24.0 |
| Max. Strom je Ader [A] | 1.0 |
| Max. Strom [A] | 1.0 |
| Länge X [mm] | 121.5 |
| Breite Y [mm] | 183.9 |
| Höhe Z [mm] | 186.9 |
| Moment Mx max. [Nm] | 68.0 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 2900.0 |
Wir liefern alle Einheiten auch in FKM-Ausführung. Sprechen Sie uns an.
치수 및 최대 로드
최대 허용 관성 J
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다. 회전 운동이 충격이나 튕김 없이 이루어지도록 하기 위해 스로틀링해야 합니다. 그러지 않으면 사용 수명이 단축됩니다.
최대 허용 관성 J
- X-Achse:
- 선회 시간
- Y-Achse:
- 관성의 질량 모멘트
- X-Achse oben:
- 시간당 사이클
다이어그램은 선회 축을 기준으로 대칭 설계(*)가 적용된 용도에 해당합니다(단면, 장착면(**) 하나에 중앙으로 배열, 작동 압력 6bar). 관성 질량 모멘트는 항상 선회 축 기준입니다. 사이클 시간은 완충기 스트로크를 스로틀링하고 조정하여 조정할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 수명이 줄어들 수 있습니다.
요청 시 다른 애플리케이션 디자인도 기꺼이 지원해 드립니다. 문의해 주십시오.
요청 시 다른 애플리케이션 디자인도 기꺼이 지원해 드립니다. 문의해 주십시오.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.
맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.
말단 위치의 토크
말단 위치 앞 최종 각도(약 2°)는 단일 드라이브 피스톤의 힘을 사용해야만 접근할 수 있다는 것을 참고해 주십시오. 이 때문에, 이중 작동 모듈은 이 영역에서 사용 가능한 정격 토크의 절반만을 가집니다. 외부 스톱을 사용하여 말단 위치에서 완전한 토크를 제공할 수 있습니다.
선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
표준 조건
표시된 기술 데이터는 20°C 및 대기압 환경을 나타냅니다.
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리
제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O링, 조립, 제조업체 선언문을 포함한 작동 매뉴얼
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시