arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRM 20-H-90-3-6E-SI Abbildung ähnlich

SRM 20-H-90-3-6E-SI

Universalschwenkeinheit

ID 1414885

Universalschwenkeinheit SRM, Baugröße: 20, pneumatisch, Elektrische Durchführung , Option für induktive Näherungsschalter, Abfrage der Position einstellbar: ja

  • Drehwinkel: 90 °
  • Endlageneinstellbarkeit: 3 °
  • Endlagendämpfung: hydr. Dämpfer
  • Drehmoment: 3.6 Nm
  • Anzahl Stecker zur Durchführung: 6
Endlagendämpfung hydr. Dämpfer
Drehwinkel [°] 90
Drehmoment [Nm] 3.6
Anzahl Zwischenstellungen keine
Schutzart IP 65
Eigenmasse [kg] 1.84
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 24.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 6.5
Durchmesser Anschlussschlauch 6 x 3.9 x 1.05
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 2015
Wiederholgenauigkeit [°] 0.05
Durchmesser der Mittenbohrung [mm] 14.1
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.16
Moment My max. [Nm] 46.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 2000.0
Anzahl Stecker zur Durchführung 6.0
Größe der Buchse (Abtrieb) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
Größe der Stecker (Antrieb) 6xM12/4-polig
Anzahl Adern 20.0
Max. Spannung [V] 48.0
Max. Strom je Ader [A] 1.0
Option für induktive Näherungsschalter ja
Abfrage der Position einstellbar ja
Version mit Elektrodurchführungen ja
Version für induktive Sensoren einstellbar ja
Die vollständigen bzw. ergänzenden technischen Daten aller Kombinationsmöglichkeiten finden Sie nachfolgend im Katalog oder unter schunk.com.

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.

Posizione del pignone
È sempre contrassegnata nella posizione finale sinistra. Da questo punto il pignone gira verso destra, in senso orario. La freccia indica il senso di rotazione.

Piano di fissaggio sul pignone
Se si imposta un angolo di rotazione inferiore a 90°, la battuta sinistra deve essere completamente ruotata. Questo significa che la posizione finale sinistra ha un piano di fissaggio sul pignone che è ruotato in senso orario di 90° rispetto alla vista principale, la quale evidenzia un angolo di rotazione di 180°.

Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.

Coppia nelle posizioni finali
Tenere presente che gli ultimi gradi angolari (ca. 2°) precedenti la posizione finale si possono percorrere solo con la forza di un pistone di azionamento. I moduli a doppia alimentazione dispongono così in questo ambito solo della metà circa della coppia nominale.

Traslazione nella posizione centrale pneumatica
Si esegue solo con il 50% della coppia nominale.

Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Condizioni standard
I dati tecnici menzionati si riferiscono a un ambiente di 20 °C e pressione atmosferica.

Materiale del corpo pinza
Alluminio (profilo estruso)

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Principio pignone-cremagliera a doppio pistone

La fornitura comprende
Attuatore rotante nella variante ordinata, bustina con pezzi aggiuntivi (bussole di centraggio, O-ring per collegamento diretto/per il contenuto dettagliato vedere le istruzioni per l'uso) e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta