arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

툴홀딩과 워크홀딩, 그리핑 기술 및 자동화 기술의 숙련된 생산자로서, 당사는 생명 과학 분야의 요건이 다른 산업과는 비교가 불가하다는 것을 알고 있습니다. 잔여물이 남지 않고, 높은 감도의 그리핑, 부식 저항성 및 클린룸 적합성은 요구되는 많은 표준 기능 중 세 가지에 불과하지만, 그 이유는 명확합니다. SCHUNK는 MedTech, LabAutomation 및 제약 산업 부문에 초점을 맞추고 있습니다. 유연성과 정밀도 외에도 세 가지 영역 모두에서 절대적인 프로세스 안정성이 요구됩니다. 이를 위해 필요한 신뢰성은 애플리케이 전문성을 포함하여 SCHUNK의 제품 및 서비스 포트폴리오의 일부입니다.

저희와의 상담 약속을 잡을 때 어떠한 의무도 없습니다. 문의해주세요. lifescience@de.schunk.com 직통 전화: +49-7133-103-3490

산업 분야

MedTech – 의료 기술 분야에서의 안정적인 생산 프로세스

MedTech 부문에서는 고효율 툴홀딩과 워크홀딩, 그리핑 기술 및 자동화 기술로 의료 기기 및 소모품의 생산에 필요한 부품 및 솔루션으로 기계 및 시스템을 향상시킵니다. SCHUNK는 의료 기술 부문의 윤활유, 견고성 및 내구성에 대한 엄격한 요구 사항을 안정적으로 충족시킵니다.

  • 견고성
    SCHUNK의 고객들은 제품의 높 품질과 수명에 감명을 받습니다.
  • 공정 신뢰성
    당사의 제품은 오류 없는 제조 공정을 보장합니다.
  • 고급 센서 기술
    센서 모니터링은 상단 죠의 위치를 감지하고 작업물의 존재 여부를 확인합니다.

LabAutomation – 신뢰성과 효율성을 갖춘 실험실 프로세스

많은 실험실에서는 체계적으로 반복되는 절차가 핵심입니다. SCHUNK는 LabAutomation 분야에서 자동화에 적합한 구성 요소를 제공합니다. 실험실 환경에서의 일상적인 문제에는 시약과 측정 및 분석 장비용 샘플 캐리어의 그립과 이동이 포함됩니다. 이를 위해, 당사는 그리핑 기술과 자동화 기술 분야에서 소형이며 쉽게 조합할 수 있는 시스템을 제공합니다.

  • 유연성
    양한 요구 사항에 맞게 제품을 조정할 수 있도록 폭넓은 응용 기술 전문성을 갖추고 있습니다.
  • 감도 높은 그리핑
    신뢰할 수 있는 파지력 유지를 위한 지능형 그리퍼 및 방법은 최대 공정 안정성을 보장합니다.
  • 실험실 등급 윤활제
    당사 실험실 및 제약 환경에서 H1 인증을 받은 그리스를 사용합니다.

Pharma – 클린룸 환경에서 사용할 수 있는 성능 향상제

정제, 분말, 크림 및 액체 형태의 제약 제품을 생산하는데 있어서 순도와 품질은 항상 최우선 순위입니다. SCHUNK의 신뢰할 수 있는 고성능 자동화 장치는 이러한 목적에 이상적입니다. 이들은 투명하고 오류 없는 체계적인 프로세스, 최대 효율성, 프로세스 신뢰성 및 비용 효율성을 보장합니다.

  • 위생적인 디자인
    SCHUNK에서는 재료와 형태가 위생적인 생산 요구 사항을 충족합니다. 특수 제품 표면은 VHP와 같은 강력한 세척제에 대해 저항성을 갖습니다.
  • 클린룸 인증서
    SCHUNK 제품은 클린룸에서 사용할 수 있도록 ISO 14644에 따라 인증을 받았으며 해당 기업은 국제 GMP 지침을 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
  • 제약 제품과의 접촉 시 안전성
    당사는 H1 규정을 준수하는 윤활유와 FDA 등록 재료를 사용합니다.

애플리케이션 사례

의약품의 자동 핸들링 및 준비

SCHUNK 그리퍼는 다양한 공정 단계에서 주사기, 유리 바이알 또는 IV 백과 같은 다양한 용기를 안정적으로 처리합니다. 로봇은 각 요건과 과제에 따라 적절한 툴을 유연하게 교환합니다.

의료 기술을 위한 미세 가공

TRIBOS 다각형 툴 홀더는 TRIBOS-SVL Mini 익스텐션과 결합하여 손이 잘 닿지 못하는 곳까지 정밀 가공이 가능하도록 합니다. 이것은 미세 가공의 정밀도에 영향을 주지 않습니다. TRIBOS 시스템으로 고속 정밀 가공이 가능합니다. 툴 교환은 빠르고 믿을 수 있게 이뤄집니다.

채혈 튜브의 안전한 핸들링 및 고정

자동화된 시료 채취시 소형 부품용 전기 그리퍼 SCHUNK EGP가 채혈 튜브를 집어 중앙에 배치합니다. 그리퍼는 나사 캡을 여는 동안 민감한 플라스틱 튜브를 안전하고 신뢰성 있게 잡아줍니다.

프로젝트 구현에 SCHUNK의 도움이 필요하십니까?

SCHUNK는 고객의 애플리케이션 테스트를 적극 지원해 드리겠습니다.

SCHUNK 애플리케이션 센터 CoLab을 통해 생명 과학 분야를 위해 계획하신 애플리케이션의 테스트가 가능합니다. 당사는 타당성 조사, 공정 분석 및 공정 시연을 지원하고 있습니다. 이를 통해 시운전 중 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 시간을 절약할 수 있습니다. 지역별 SCHUNK 담당자에게 연락주십시오. 애플리케이션 개발을 도와드리겠습니다.

생명과학에서의 SCHUNK

CoLab

SCHUNK의 첨단 구성품

SCHUNK 제품은 제조 품질 및 신뢰성에 대한 높은 요구 사항을 충족합니다. 또한 특정 생명 과학 포트폴리오는 어떠한 생명 과학 응용에도 가능합니다.

방문 – 생명 과학을 경해 보십시오.

향후 3개월간 CoLab 로봇 응용 센터에서 임시 전시
생명과학의 흥미진진한 트렌드 및 혁신적인 응용 분야를 선보일 것입니다.
디스플레이 영역. 다양한 체험이 가능한 전시공간
응용 프로그램을 제작한 후 자신의 작업에 대해 테스트합니다.