COB S12L-K
Durchführungsmodule
Ident.-Nr. 1586427
Feed-through modules, S12L, Master side
- Number of pin contacts: 12
Technische Details
| Geschikt op | Wisselkop |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | B |
| Overdrachtstype | Signaal |
| Gewicht [kg] | 0.054 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Beschermklasse IP | IP64 (alleen in gekoppelde toestand) |
| Aantal pincontacten | 12.0 |
| Nominale stroom [A] | 1.5 |
| Gelijkspanning [V DC] | 30.0 |
| Elektrische aansluiting | M12-connector, 12-polig |
| Uitgang aansluiting | tangentieel (rechts) |
We raden aan om de juiste aansluitkabels en kabelverlengstukken op de volgende pagina's te gebruiken voor toepassingen met een optimale interferentie.
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.