arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5 图片仅供参考

TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5

Porte-outil expansible hydraulique

ID 206435

TENDO EC JIS-BT 40 Ø16x72.5, Porte-outils
  • Porte-outil expansible hydraulique
  • Gammes: TENDO E compact
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 40
  • Diamètre de serrage: 16 mm
  • Longueur de projection: 72.5 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 350 Nm
Etendue de la livraison: Ne comprend pas de clé d’activation
Technologie Porte-outil expansible hydraulique
Gammes TENDO E compact
Interface de porte-outils JIS-BT 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diamètre de serrage D1 16 mm
D2 [mm] 49.25
D6 [mm] 38.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 72,5 mm / 2.9"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.5
G M8x1
Couple de rotation min. [Nm] 350.0
Poids [kg] 1.3
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
短且坚固型设计
*形状及尺寸符合 ISO 7388 的规定

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计