arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO HSK-A 100 Ø8x130 Abbildung ähnlich

CELSIO HSK-A 100 Ø8x130

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

Ident.-Nr. 208211

CELSIO HSK-A 100 Ø8x130, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 8 mm
  • Projekční délka: 130 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 50 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 101.0
G M6
Min. točivý moment [Nm] 50.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.5
Odolná chladivu ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání