arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 高精度筒夹

ER 高精度筒夹

ER 高精度筒夹
ER 高精度筒夹适用于夹持符合 DIN ISO 15488-B 标准的圆柱杆刀具。由于筒夹的夹持范围较大,可夹持具有不同杆公差的刀具。使用精密筒夹,可实现 3 微米的高回转精度。供货范围中含夹持螺母。
1349164
HSK-A 63 
-
75 mm / 3.0" 
1349225
HSK-A 63 
-
100 mm / 3.9" 
1471580
HSK-A 63 
-
130 mm / 5.1" 
1472589
HSK-A 63 
-
160 mm / 6.3" 
1454815
HSK-A 100 
-
75 mm / 3.0" 
1454816
HSK-A 100 
-
100 mm / 3.9" 
1472616
HSK-A 100 
-
130 mm / 5.1" 
1473970
HSK-A 100 
-
160 mm / 6.3" 
1472497
HSK-E 40 
-
60 mm / 2.4" 
1472343
HSK-E 40 
-
70 mm / 2.8"