WEL SCAPTO C5 Ø6x50
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 23004419
WEL SCAPTO C5 Ø6x50, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C5
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 50 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Tecnologia | Porta-fresas WELDON |
|---|---|
| Série | WELDON |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C5 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 24.5 |
| D6 [mm] | 14.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L4 [mm] | 27.5 |
| G1 | M6 |
| Peso [kg] | 0.6 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta