MGT-IC Ø1000
터닝 작업용 MAGNOS
ID 1311857
표준 마그네틱 클램핑 기술
제품 특징:
제품 특징:
- 마그네틱 척 전자식 영구형
- 기술: 방사상 폴
- 자석 종류: 이중 AlNiCo
- 낮은 잔류 자성 사이클 포함
- 치수: Ø1000 x 142 mm
- 기둥 수: 18(T 슬롯 10H8)
- 최대 고정력: 160 N/cm²
- 최대 회전 속도: 400 1/min
- 최소 클램핑 지름: 250 mm
- 최대 클램핑 지름: 1000 mm
- 최대 작동 온도: 80 °C
- 중량: 720 kg
- 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
- 채널 수: 3
- 연결: 7-PIN
- 전기 연결: 400 V / 460 V
- 보호 클래스: 67
Technical details
| ØAD [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 250.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| 최대 클램핑 포스 [N/cm²] | 160.0 |
| 기둥 수 | 18.0 |
| 연결 | 7-PIN |
| 채널 수 | 3.0 |
| 주 전압 | 400 V / 460 V |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 400.0 |
| 중량 [kg] | 720.0 |
제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함