arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MGT-IC Ø600 유사 그림

MGT-IC Ø600

터닝 작업용 MAGNOS

ID 1311855

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 마그네틱 척 전자식 영구형
  • 기술: 방사상 폴
  • 자석 종류: 이중 AlNiCo
  • 낮은 잔류 자성 사이클 포함
기술 데이터
  • 치수: Ø600 x 158 mm
  • 기둥 수: 12(T 슬롯 10H8)
  • 최대 고정력: 160 N/cm²
  • 최대 회전 속도: 650 1/min
  • 최소 클램핑 지름: 140 mm
  • 최대 클램핑 지름: 600 mm
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 290 kg
전기 연결
  • 커버 플레이트를 통한 빠른 연결
  • 채널 수: 1
  • 연결: 7-PIN
  • 전기 연결: 400 V / 460 V
  • 보호 클래스: 67
ØAD [mm] 600.0
ØID [mm] 140.0
H [mm] 158.0
Max. opspankracht [N/cm²] 160.0
Aantal polen 12.0
Aansluiting 7-PIN
Aantal kanalen 1.0
Netspanning 400 V / 460 V
Max. draaisnelheid [1/min] 650.0
Gewicht [kg] 290.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions