arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

유압 바이스

자동화된 적재 프로세스를 위한 강력한 바이스

SCHUNK 유압식 바이스는 워크피스 툴홀딩과 워크홀딩에 사용되는 유압 작동식 다이렉트 클램핑 바이스입니다. 이 제품은 유압식으로 작동하여 로봇이 작업물을 삽입하고 제거하는 자동화된 애플리케이션에 최적화되어 있으며 제조의 경쟁력을 높여주는 핵심 구성 요소입니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 높고 균일하게 작용하는 클램핑 포스
  • 유압으로 클램핑 포스를 조절할 수 있음
  • 시스템과 상부 죠 범위의 뛰어난 유연성
  • 100% 캡슐화된 설계
  • 자동화된 직접 적재에 완벽하게 적합
  • All filters
    3 results
    KS-H-LH

    KS-H-LH

    통합 경로 측정 기능을 갖춘 소형 유압식 롱 스트로크 바이스로, 유연한 직접 로딩에 완벽할 정도로 적합합니다.
    Show series
    1601744
    125.0 mm
    360.0 mm
    -
    1595866
    125.0 mm
    360.0 mm
    Federkontakte 
    1601743
    125.0 mm
    360.0 mm
    Festverkabelung