SBS-G-C 185
Zubehör Drehfutter Standard
ID 8703865
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse geschlossen
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Passend zu: ROTA NC plus 2 185-52
- Gewicht: 0.6 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 42.0 |
| K | M16x1.5 |
| Gewicht [kg] | 0.6 |