SP 250-4
Harte Spanneinsätze
Ident.-Nr. 194103
SP 250-4,
- Hoogte H: 12 mm
- Lengte L: 29.5 mm
- Breedte B: 30 mm
- Draad G: M6
Technische Details
| Hoogte H [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Lengte L [mm] | 29.5 |
| Breedte B [mm] | 30.0 |
| Draad G | M6 |