VBB2-5 1xIL-3x4P 1CH
MAGNOS 액세서리
ID 1601412
표준 컨넥션 박스
제품 특징:
제품 특징:
- 모듈형 시스템 KEH plus용 컨넥션 박스
- 컨트롤 유닛 KEH plus와 마그네틱 척 사이에 설치
- 최대 3개의 마그네틱 척 제어
- 간편한 설치를 위한 플러그 앤 플레이 시스템
- 치수: 253 x 217 x 93 mm
- 제어 유닛 연결: 1 x ILME male
- 마그네틱 척 연결: 3 x 4-PIN CIR 22 female
- 채널 수: 1
- 케이블 길이: 5 m
- 중량: 9 kg
기술 세부 정보
| 채널 수 | 1.0 |
|---|---|
| 케이블 길이 [m] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 9.0 |
Rozsah dodávky
Připojovací krabice, kabel, zástrčka, provozní návod