arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z235-C8 Illustration similaire

FFV Z235-C8

Plaque interface standard

ID 836131

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z235
  • Côté machine: ISO 702-3 Nr. 8
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 290.5 mm
  • Cercle de pas de broche: 171.4 mm
  • Hauteur: 30 mm
  • Perçage: 136 mm
  • Poids: 8.9 kg
Côté mandrin Z235
Côté machine ISO 702-3 Nr. 8
Cercle de pas de mandrin [mm] 290.5
Cercle de pas de broche [mm] 171.4
Hauteur [mm] 30.0
Perçage [mm] 136.0
Poids [kg] 8.9

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation