arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

SCHUNK E-모빌리티: 주도적인 변화 추진

자동차 산업은 전통적인 연소 엔진에서 E-모빌리티로 전환하는 격변에 직면해 있습니다. SCHUNK는 이러한 변화에서 핵심 역할을 하며 배터리 기술과 전기 구동 시스템으로의 전환을 위한 고급 개념을 제시합니다. 헤어핀 고정자, 샤프트 및 로터에 대한 혁신적인 핸들링 기술과 최종 조립을 위한 고급 방법을 통해 SCHUNK는 전기 구동의 완전 자동화에 기여하고 있습니다. 이러한 전략은 E-모빌리티로의 원활한 전환을 가능하게 하고 혁신의 역동성을 촉진합니다.

구속력 없는 컨설팅 예약은 다음 주소로 문의하세요. e-mobility@de.schunk.com 또는 +49-7133-103-3014.

글로벌 협업 및 지역적 영향: SCHUNK가 E-모빌리티을 추진하는 방식

E-모빌리티 – 백서

헤어핀의 고속 설정:
e-모터 생산의 효율 혁신​

헤어핀의 사전 장착은 현재 e-모터 생산에 영향을 미치는 주요 병목 공정입니다. 고속 리니어 모듈과 유연한 더블 그리퍼의 혁신적인 조합으로 헤어핀당 사이클 시간을 줄여 생산량을 높입니다. 일관성 있는 정밀도로 향상된 생산성을 경험해 보십시오.​

SCHUNK - RCG

RCG로 46mm 라운드 셀 처리

RCG 라운드 셀 그리퍼는 공압 제어 자석 시스템으로, 배터리 셀을 집고 배치할 수 있습니다. RCG는 일반적으로 여러 그리핑 장치(예: 행 배열 또는 전체 셀 클러스터 그립)에 사용됩니다. 단일 그리퍼의 컴팩트한 외부 치수로 최대 패킹 밀도를 구현합니다.

배터리 셀의 처리

자동화하려는 애플리케이션에 대해 상담해 보십시오. SCHUNK의 애플리케이션 전문가는 고객과 협력하여 올바른 솔루션을 찾습니다.​무료 상담 연락처: e-mobility@de.schunk.com 또는 +49-7133-103-3014.