arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFV Z155-D4 Similar a la imagen

FFV Z155-D4

Placa adaptadora estándar

ID 836210

Placa adaptadora estándar

Propiedades del producto:
  • Brida reductora
  • Para chucks para tornos accionados neumáticamente
  • Lado del chuck: Z155
  • Lado de la máquina: ISO 702-2 Nr. 4
Datos técnicos:
  • Círculo de paso de mandril: 180 mm
  • Círculo de paso del husillo: 82.6 mm
  • Altura: 30 mm
  • Paso de barra: 61 mm
  • Peso: 4.2 kg
Lado da placa Z155
Lado da máquina ISO 702-2 Nr. 4
Círculo de arremesso da placa [mm] 180.0
Círculo de passo do fuso [mm] 82.6
Altura [mm] 30.0
Furo de passagem [mm] 61.0
Peso [kg] 4.2

Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem