WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°
Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
ID 207685
WZS GZB-S Ø20 Ø3 25°, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With 25° chamfer
- Clamping diameter: 3 mm
- Length: 51 mm
기술 세부 정보
| Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
|---|---|
| Baureihe | WZS GZB-S 25° Kontur |
| Spanndurchmesser D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| D4 [mm] | 16.0 |
| L10 [mm] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit 25° Schräge
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich