SG5A-B 100-67-35
Mordazas de 5 ejes
ID 432207
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza móvil de 5 ejes
- Interfaz 1: W-100-1
- Indicado para: KSO 100
- Dimensiones: 100 x 67 x 35 mm
- Peso: 0.85 kg
Información técnica
| Largura [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 67.0 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.85 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws