RWH mini 74-45
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 471195
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Alojamiento de los pines de sujeción para VERO-S SPx mini
- Se utiliza como inserto para los insertos de chapas metálicas para almacenar dispositivos de sujeción
- Dimensiones: Ø74 x 51.5 mm
- Altura de sujeción: 45 mm
- Paso de barra: 18.6 mm
- Material: Plástico
- Color: Negro
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
| Diameter [mm] | 74.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 18.6 |
| D3 [mm] | 64.0 |
| L1 [mm] | 6.5 |
| L2 [mm] | 3.0 |
| H1 [mm] | 45.0 |
| H2 [mm] | 51.5 |
| Material | Plastic |
| Color | Black |
| Weight [kg] | 0.3 |
Scope of delivery
Clamping pin holder