arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ADK M6-SW5 Abbildung ähnlich

ADK M6-SW5

Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Ident.-Nr. 9985503

Begrenzt verfügbar
Zubehör Nullpunktspannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Abdeckkappen
  • Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben und Vermeidung von Spänenestern
  • Passend zu: NSE plus 99, 99-V1; NSE mini 90, 90-25; NSE-E mini 90, 90-IN; NSE-M mini 90; WDP-5X-ASM 99-70-Ø36, 99-70-Ø36-M; WDP-5X-DSM 99-70, 99-70-M
Technische Daten:
  • Gewinde: M6
  • Durchmesser: 10 mm
  • Höhe: 3.5 mm
  • Gewicht: 0.001 kg
Diametro [mm] 10.0
Altezza [mm] 3.5
Peso [kg] 0.001

La fornitura comprende
Calotte di copertura