arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ADK M8-SW5 Similar a la imagen

ADK M8-SW5

標準パレットシステム用アクセサリー

ID 9985032

標準パレットシステム用アクセサリー

特長:
  • カバーキャップ
  • 取付ねじのカバーおよびチップ蓄積防止
  • 適合タイプ: NSE-T3 138, 138-K, 138-V1, 138-V1-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-T plus 138, 138-V1
テクニカルデータ:
  • ネジ : M8
  • 直径: 13 mm
  • 高さ: 4.5 mm
  • 重量: 0.001 kg
直径 [mm] 13.0
高度 [mm] 4.5
重量 [kg] 0.001

标配范围
盖帽