arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGS-B 125-57-33

SGS-B 125-57-33

Stahlbacken

ID 1453106

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia in acciaio, mobile
  • Cambio rapido morsetti
  • Adatto per: KSX-C2 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 57 x 33 mm
  • Peso: 2 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 57.0
Altezza [mm] 33.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 2.0

La fornitura comprende
Ganascia base