ABR-SBR-RB
Finger blank
Blanks made of aluminum or steel for rework by the customer
Another effect is that there are no more disturbing fixing bores in the finger contours for jaw blanks with BSWS.
Another effect is that there are no more disturbing fixing bores in the finger contours for jaw blanks with BSWS.
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Ébauches de doigts adaptées
pour les types de pinces courants - Montage facile
grâce à une interface de fixation standard - Grande précision de repositionnement
de par le centrage - Contour de serrage
peut être usiné simplement et rapidement - Ebauches de doigt en aluminium
en alliage d'aluminium haute résistance
Options et informations particulières
- Matière des doigts ébauches
Les ébauches de mors sont disponibles en alliage d'aluminium à haute résistance ABR ou en acier durcissable SBR.