arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Ausgewählte Linearachse
SLD 22-H

Linearachskonfiguration

Variante seleccionada
Carrera [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub der Linearachse eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung der Linearachse mit Hilfe des Auslegungstools Linearachsen durchgeführt wurde, wird der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften der Linearachse beeinflusst.
Posición de deslizamiento [mm]
Longitud total del eje lineal [mm]
Listones de montaje en el lado del suelo
Die Einheit lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.


Tuercas en forma de T
Die Linearachse lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Die Nutensteine können an unterschiedlichen Seiten der Linearachse angebracht werden.


Antriebsregler
Der Einsatz der Achse an bestimmten Antriebsreglern ist abhängig vom gewählten Messsystem. Die vorgeschlagenen Kombinationen wurden von SCHUNK getestet und freigegeben.

Weitere Messsysteme oder Einsatz an anderen Antriebsreglern auf Anfrage möglich - wir beraten Sie gerne.

Die Längenbeschränkung des DRIVE-CLiQ-Maßbands beträgt 4 Meter. Größere Längen können z.B. mit dem Messsystem EnDat 2.2 und einem Signalkonverter in DRIVE-CLiQ realisiert werden.

Wird bei Antriebsregler „weitere Hersteller“ gewählt wird die Achse standardmäßig mit Messsystem HIPERFACE® SIL2/PLd konfiguriert.
Sistema de medición
Die absoluten Wegmesssysteme sind wahlweise mit den Schnittstellen HIPERFACE® oder DRIVE-CLiQ lieferbar.

Weitere Messsysteme auf Anfrage möglich.

Die Längenbeschränkung des DRIVE-CLiQ-Maßbands beträgt 4 Meter. Größere Längen können z.B. mit dem Messsystem EnDat 2.2 und einem Signalkonverter in DRIVE-CLiQ realisiert werden.
Codificador de seguridad
Die Gebersysteme sind nach SIL2/ PLd zertifiziert.
Damit sind auch anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Anforderungen im Bereich der Maschinensicherheit umsetzbar.
Conector del motor de salida
Je nach gewünschter Anwendung kann der Abgang des Motorsteckers ausgewählt werden.





Die gewählte Seite wird auch im CAD-Modell übernommen.
Número de frenos de retención
Tecnología de frenado
Anzahl Haltebremse​
Optional ist die Linearachse mit einer oder mehreren Sicherheits-Haltebremsen lieferbar.​
Diese Haltebremse wird pneumatisch betätigt.​
Ihre Funktion ist im unbelüfteten Zustand aktiviert.​
Die Haltebremse dient damit einer Positionserhaltung der Linearachse im unbestromten Zustand.​
Die Haltebremse ist auch für Anwendungen im Bereich der Maschinensicherheit geeignet.​
Bei einer Bremse wird diese auf der Seite der Anschlussleitungen eingebaut (außer SLD Mini).​

SLD 1x (Mini): 80 N​
SLD 1x (Midi / Normalvariante / Schwerlast):
400 N pro Bremse​
SLD 2x (Normalvariante): 600 N pro Bremse​
SLD 2x (Schwerlast): 850 N pro Bremse​ ​
Adaptador de lubricación
Durch den Schmieradapter wird der Anschluss an ein kundenseitiges Schmiersystem ermöglicht.
Der Schmieradapter ist immer gegenüberliegend der elektrischen Anschlüsse am Schlitten angebracht.

Ejes lineales personalizados y configurables

Cantidad del pedido
SLD-22-H-H2-R-00010-1-0NN-N-N-N
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.