arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnología de automatización Februar 2023

La serie ERT, equipada para el futuro

Las unidades de giro planas y potentes de SCHUNK se han ampliado con la incorporación de un cuarto tamaño y una gama más amplia de variantes. Las interfaces de los sistemas de medición incluyen ahora también la interfaz digital en tiempo real HIPERFACE DSL®, un importante pionero de la comunicación digital de extremo a extremo. Numerosas opciones, como un mayor tipo de protección IP54, la certificación UL y un freno de retención eléctrico, permiten procesos de manipulación dinámicos en ámbitos exigentes, desde la electromovilidad hasta las ciencias de la vida.
Imagen de aplicación ERT Aplicación de montaje de celdas de batería: conectada a una unidad de giro ERT 50 y a un sistema de ejes de SCHUNK, una pinza de SCHUNK recoge las celdas de la batería y las posiciona exactamente como se especifica.

Con su serie ERT, SCHUNK ofrece unidades de giro que se caracterizan por un diseño especialmente plano, al tiempo que permiten movimientos de rotación precisos, flexibles y muy dinámicos. La unidad se puede utilizar como mesa rotatoria para componentes, herramientas y grupos de montaje, y como módulo giratorio en cartesianas, como mesa de indexado o módulo de posicionamiento de alta precisión. El accionamiento directo mediante un motor de par de excitación permanente garantiza movimientos precisos y muy dinámicos. Un indicador de valor absoluto que elimina la necesidad de un recorrido de referencia garantiza una precisión de repetición de 0,01°. Los tiempos de respuesta cortos y los pares elevados son ventajas adicionales que ofrece la serie ERT. Un orificio central de grandes dimensiones permite el paso de cables y mangueras e incluso habilita el uso de una cámara. Incluso cuando se utiliza un freno eléctrico opcional, que se controla directamente a través del controlador, la baja altura total (hasta un 40 % más plana que las unidades comparables) permanece inalterada. Esto convierte a las unidades de giro de la serie ERT en la mejor elección para aplicaciones compactas de montaje y manipulación.

ERT 100 y nuevas funciones para una gama de aplicaciones más amplia

El nuevo tamaño ERT 100, con un par nominal de 16,7 Nm, cierra la brecha entre los modelos ERT existentes, que anteriormente estaban disponibles en los tamaños 12, 50 y 300 con pares nominales de 1,5 Nm, 7,8 Nm y 32 Nm. Al mismo tiempo, SCHUNK ha aumentado aún más la variedad de interfaces del sistema de medición para que los módulos puedan combinarse de forma aún más flexible con diferentes controladores de accionamiento. En las interfaces HIPERFACE® y DRIVE-CLiQ, la conexión se realiza a través de dos conectores enchufables estandarizados, por separado para el motor y el cable maestro. Una novedad es la interfaz del codificador HIPERFACE DSL®, que reúne todas las ventajas de una interfaz digital en tiempo real. Como tecnología compacta de un solo cable, ahorra costes y es fácil de implementar, lo que supone un enorme aumento de la eficiencia y una base importante para las aplicaciones de la Industria 4.0. El sistema de medición del recorrido del móduglo rotatorio ERT funciona como sistema de respuesta del motor para una medición absoluta, versión monogiro, con las interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® y DRIVE-CLiQ

Además del freno de retención eléctrico, SCHUNK pone a su disposición, bajo consulta, el tipo de protección IP54 superior opcional y la certificación UL conforme a la normativa estadounidense y canadiense. El abanico de posibles aplicaciones es inmenso. Abarca desde el montaje de celdas de batería y la manipulación de horquillas hasta el uso estacionario como mesa divisora. Otras aplicaciones se encuentran en la electrónica, la tecnología médica y de laboratorio, las industrias farmacéutica, cosmética y solar, así como en aplicaciones optimizadas para el espacio de instalación en ingeniería mecánica, en el procesamiento por láser o en procesos de envasado. Por último, pero no por ello menos importante, SCHUNK proporciona a sus clientes el asistente de dimensionamiento digital ERT mediante descarga para el cálculo y diseño precisos de los tiempos de giro, demostrando una vez más ser un experto en automatización que proporciona soluciones integrales.