KSF-LH-Z plus 160
弹簧型二爪虎钳
ID 405382
Este producto está siendo descatalogado y solo estará disponible durante un periodo de tiempo limitado.
Productos alternativos:
标准弹簧力夹具
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 替换为: 1457403
- 中心夹紧
- 大行程
- Z 型
- 尺寸: 160 x 160 x 132,2 mm
- 最大夹持力*: 10 kN
- 最大夹持力,带增压功能: 25 kN
- 单指行程: 8 mm
- 最大卡爪高度: 200 mm
- 重复精度: 0.02 mm
- 最大工作压力: 6 bar
- 重量: 16 kg
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 8.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción* [kN] | 10.0 |
| Fuerza de sujeción con turbo [kN] | 25.0 |
| Presión máx. admisible [bar] | 6.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.02 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 200.0 |
| Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] | 2000.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 0.4 |
| Peso [kg] | 16.0 |
Material suministrado
Bloque de sujeción por fuerza, tornillos de fijación, tapones protectores, casquillos de sujeción, tornillos de ajuste, manual de instrucciones