arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
EZU 30-MB-N-B Ilustração semelhante

EZU 30-MB-N-B

Garras autocentrantes

ID 1582001

Garras autocentrantes EZU, Tamanho: 30, elétrico, Interface de comunicação: Modbus RTU

  • Curso por castanha: 30 mm
  • Min. força de preensão: 175 N
  • Máx. força de preensão: 350 N
  • Fonte de energia: 24 V
  • Máx. temperatura ambiente: 55 °C
Corsa per griffa [mm] 30.0
Forza di presa minima [N] 175.0
Forza di presa massima [N] 350.0
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 80.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.4
Precisione di ripetibilità (presa) [mm] 0.02
Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale) [mm] 0.05
Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale) [mm] 0.15
Tempo di chiusura [s] 0.6
Tempo di apertura [s] 0.6
Velocità max. (posizionamento) [mm/s] 40.0
Accelerazione max. [mm/s²] 150.0
Peso [kg] 2.25
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Tipo di protezione IP, elettronica 67
Tipo di protezione IP guida/ganascia base 40
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Tensione nominale [V] 24.0
Interfaccia di comunicazione Modbus RTU
Corrente assorbita BasicGrip nominale [A] 0.14
Corrente assorbita BasicGrip max [A] 0.67
Corrente assorbita logica nominale [A] 0.16
Corrente assorbita logica max [A] 0.2
Coppia Mx max [Nm] 32.0
Coppia My max. [Nm] 35.0
Coppia Mz max [Nm] 32.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 800.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Precisione di ripetibilità (presa)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia durante 100 movimenti consecutivi di chiusura o apertura su un pezzo rigido o un pezzo fisso in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
è definita come distribuzione della posizione effettiva per ganascia base durante 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale da entrambe le direzioni in condizioni costanti.

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Tempo di chiusura e apertura (posizionamento)
I tempi di chiusura e apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle griffe alle massime velocità e accelerazioni nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa e si riferiscono al 50% della corsa disponibile per ganascia nella versione di base.

Max velocità (posizionamento) e max accelerazione
è la velocità e l'accelerazione che agiscono su ciascuna ganascia.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio, protezione contro la corrosione

Garanzia
24 mesi o 5 milioni di cicli BasicGrip / 3 milioni di cicli StrongGrip (un ciclo consiste in un processo di presa completo: "Apri pinza" e "Chiudi pinza")

La fornitura comprende
Pinza con informazioni di sicurezza e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Le istruzioni e il software specifici del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals e schunk.com/downloads-software.