ERD/ERT - DQ 15m
电缆
ID 1388995
Disegni
Câble codeur
Câble codeur
Veuillez noter que le plan indiqué est une vue du produit dans sa version de base. Les variantes du produit sont décrites dans les plans suivants. Prenez également note de la fiche technique catalogue ici.
Des câbles de connexion comme des câble de puissance et des câbles de codeur sont conçus spécifiquement pour le raccordement des produits SCHUNK avec unités de commande d'entraînement. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à sélectionner les câbles de connexion corrects.
- 06
- Raccordement côté module
- 15
- Connecteur
- 90
- Préfabriqué pour la connexion au variateur
Veuillez respecter le rayon de courbure des câbles compatibles avec le porte-câble ou l'angle de torsion max. pour les câbles compatibles avec la torsion. Il s'agit généralement de 10 fois le diamètre de câble ou +/- 180°/m.