arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPR-176-P05 Ilustracja analogiczna

OPR-176-P05

ID 321477

Czujnik przeciwkolizyjny i zabezpieczenia przeciążeniowego OPR, Rozmiar: 176, ze sprężynowym mechanizmem powrotnym, powrót: automatisch

  • Odchylenie obrotowe: ± 20 °
  • Siła Fd maks.: 8900 N
  • Siła wzbudzania sprężyny: 494 N
Odchylenie osiowe [mm] 16.0
Odchylenie kątowe [°] ± 10
Odchylenie obrotowe [°] ± 20
Min. kątowy moment wzbudzania Mx, My [Nm] 223.5
Min. wyzwalający moment obrotowy, obrotowy Mz [Nm] 263.7
Min. siła wyzwalająca, osiowa Fd [N] 2471.0
Maks. siła Fd [N] 8900.0
Siła wzbudzania sprężyny [N] 494.0
Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, kątowy [Nm] 43.5
Moment obrotowy zwolnienia sprężyny, rotacyjny [Nm] 52.7
Nin. napięcie zasilania [V] 10.0
Maks. napięcie zasilania [V] 30.0
Powtarzalność [mm] ± 0.025
Responsywność [mm] 0.5
Dokładność powtórzeń, obrotowa [min] 5.0
min. ciśnienie robocze [bar] 1.4
Maks. ciśnienie robocze [bar] 5.9
Masa [kg] 5.5
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 60.0
Średnica D [mm] 175.0
Wysokość Z [mm] 100.1
Moment Mx maks. [Nm] 810.0
Moment My maks. [Nm] 810.0
Moment Mz maks. [Nm] 851.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania
zintegrowane tłoki cylindrów

Zakres dostawy
Czujnik kolizji i przeciążenia w wersji zamówionej, elementy do podłączenia elektrycznego oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Gwarancja
24 miesiące