arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS SVL-20 Ø10x250 Similar a la imagen

TRIBOS SVL-20 Ø10x250

Extensiones poligonales

ID 205647

TRIBOS SVL-20 Ø10x250, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
  • Longitud total: 250 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,01 mm de 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 20 Nm
Tecnologia Prolongadores poligonais
Série TRIBOS SVL
Interface do porta-ferramentas SVL-20
Diâmetro de fixação D1 10 mm
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 18.1
D5 20 mm
Comprimento total L [mm] 250.0
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 45.0
L6 [mm] 50.0
G M8x1
Min. torque [Nm] 20.0
Peso [kg] 0.4

Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS

Precisão de concentricidade
≤ 0,01 mm de 2,5 x D

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Limite máximo de velocidade
5.500 rpm

Individual
Também disponível em metal pesado
A versão de 250 mm pode ser encurtada até 200 mm
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta