arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDM-5X-BDM 80-125

WDM-5X-BDM 80-125

Grund- und Aufbauspannmodule

IDnr. 1398171

Werkstückdirektspannsystem Standard

Produktmerkmale:
  • Grundmodul
  • Manuell betätigtes System
  • Doppelspannmodul zur Aufnahme der Spannbolzen von zwei Seiten
Technische Daten:
  • Abmessungen: 143 x 98 x 125 mm
  • Einzugskraft: 15 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Betätigungsmoment: 15 Nm
  • Gewicht: 5 kg
Durchmesser [mm] 80.0
Höhe H [mm] 125.0
Einzugskraft [kN] 15.0
Betätigungsmoment [Nm] 15.0
Wiederholgenauigkeit [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 5.0

Material suministrado
Módulo básico, manual de instrucciones; sin tornillos de fijación, sin perno de sujeción