MGT-IC Ø1250
MAGNOS pour applications de tournage
ID 1311858
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle radial
- Type d'aimant: Double AlNiCo
- Avec cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: Ø1250 x 142 mm
- Nombre de pôles: 24 (rainure en T 10H8)
- Force de maintien max.: 160 N/cm²
- Vitesse de rotation max.: 300 1/min
- Diamètre de serrage min.: 400 mm
- Diamètre de serrage max.: 1250 mm
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 1120 kg
- Jonction rapide avec le couvercle
- Nombre de canaux: 6
- Raccordement: 13-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 67
Información técnica
| ØAD [mm] | 1250.0 |
|---|---|
| ØID [mm] | 400.0 |
| H [mm] | 142.0 |
| Force de serrage max. [N/cm²] | 160.0 |
| Nombre de pôles | 24.0 |
| Raccordement | 13-PIN |
| Nombre de canaux | 6.0 |
| Tension secteur | 400 V / 460 V |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 300.0 |
| Poids [kg] | 1120.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle