SMPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
Matrix plates
ID 1487755
Standard vacuum clamping technology
Product features:
Product features:
- Matrix plate
- Including friction islands
- Dimensions: 400 x 300 x 28 mm
- Grid spacing: 25 x 25 mm
- Slot width/slot depth: 3 x 3 mm
- Number of vacuum openings: 8
- Weight: 8 kg
Información técnica
| 长度 [mm] | 400.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 300.0 |
| 高度 [mm] | 28.0 |
| 格栅尺寸 | 25 x 25 mm |
| 格槽尺寸 | 3 x 3 mm |
| 重量 [kg] | 8.0 |
标配范围
矩阵板、带手动滑阀的真空连接套件(2 米软管)、压力表套件(2 米软管)、捻缝条(2.8 米)、工件止挡、操作手册
夹持力
夹持力由压力差和有效面积相乘得出。
F = Δp x A
摩擦条带
摩擦条带最多可将剪切力吸收能力提高 30%,且不会在工件上留下痕迹。
切割件
使用吸盘或 FlexMat 可以快速简便地在工件上进行切割。
连接多个矩阵板
可通过连接多个矩阵板以根据需要增大所需的夹持面积。通过空心螺钉(ID 1457307)连接。矩阵板的外部尺寸此时并非重要因素。