SPA-VL-P 50-M16
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
ID 1398227
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Jednodílné prodloužení upínacího čepu
- Pro snížené vnější obrysy
- Rozměry: Ø80 x 50 mm
- Snížení: 80/40 mm
- Závit : M16
- Vlastní hmotnost: 1 kg
Détails techniques
| Reductie | 80/40 mm |
|---|---|
| Schroefdraad | M16 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
Levering
Reductieadapter