arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBG-R Ø42-18-3

GBG-R Ø42-18-3

6fach-Wendebacke

Ident.-Nr. 1589817

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Spanneinsatz rund
  • Für Pendel- und Adapterplatten
  • Schnittstelle 1: W-38
Seitenbeschaffung:Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø42/Ø34 x 18 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
Largeur [mm] 42.0
Hauteur [mm] 18.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Insert de serrage, vis de fixation