arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FF-T2 Z220-Z170 Abbildung ähnlich

FF-T2 Z220-Z170

Flansch Standard

ID 805014

Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z220
  • Maschinenseite: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 171.4 mm
  • Teilkreis Spindel: 133.4 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Durchlass: 104 mm
  • Gewicht: 6 kg
Chuck side Z220
Machine side ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
Chuck pitch circle [mm] 171.4
Spindle pitch circle [mm] 133.4
Height [mm] 26.0
Through-hole [mm] 104.0
Weight [kg] 6.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws