arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
Tornillo cilíndrico con hexágono interior

Tornillo cilíndrico con hexágono interior

Tornillo cilíndrico con hexágono interior
Tornillo de fijación de la mordaza con tuercas métricas normales o finas conforme a la DIN 912, calidad 12.9. Adecuado para utilizar con mordazas básicas.
所有筛选器
14 条结果
158100
20.0 mm
M8x1 
Fijn schroefdraad 
158101
30.0 mm
M12x1.5 
Fijn schroefdraad 
158102
35.0 mm
M12x1.5 
Fijn schroefdraad 
158103
40.0 mm
M16x1.5 
Fijn schroefdraad 
9660026
20.0 mm
M8 
Standaard metrische schroefdraad 
9660027
22.0 mm
M8 
Standaard metrische schroefdraad 
9660044
25.0 mm
M12 
Standaard metrische schroefdraad 
9660045
30.0 mm
M12 
Standaard metrische schroefdraad 
9660046
35.0 mm
M12 
Standaard metrische schroefdraad 
9660057
40.0 mm
M20 
Standaard metrische schroefdraad