arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA THW3 265-81 Z170-GBK

ROTA THW3 265-81 Z170-GBK

Chuck automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas

ID 1366710

Plato automático para torno con sistema de cambio rápido de mordazas estándar

Propiedades del producto:
  • Chuck de pistón anular de 3 mordazas
  • Diseño sellado
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 81 mm
  • Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interfaz de garras: Dentado recto
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 8.2 mm
  • Paso del dentado: 5.498 mm
  • Carrera del pistón: 24 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 115 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 59 kN
  • Revoluciones máx.: 4000 1/min
  • Peso: 49.3 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 115.0
Max. actuating force [kN] 59.0
Stroke/jaw [mm] 8.2
Tooth pitch [mm] 5.498
Piston stroke (H) [mm] 24.0
Moment of inertia [kgm²] 0.48
Weight [kg] 49.3

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, jaw change wrench, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual