arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER32 SK50x70 图片仅供参考

ER32 SK50x70

ER 筒夹

ID 263414

ER32 SK50x70, 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 刀具夹持接口: SK 50
  • 突出长度: 70 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
Tecnologia Porta pinze ER
Serie Porta pinze ER
Attacco portautensile SK 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Dimensione di serraggio ER ER 32
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 2.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 70 mm / 2.8"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 50.9
G M24x1.5
Peso [kg] 3.14
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta