MES CF SK 40 Ø22x35
페이스 밀링 아버
Ident.-Nr. 263660
MES CF SK 40 Ø22x35, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: SK 40
- Clamping diameter: 22 mm
- Thread in clamping diameter: M10
- Projecting length: 35 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Messerkopfaufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Spanndurchmesser D1 | 22 mm |
| Gewinde Anzugsschraube G | M10 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 35 mm / 1.4" |
| L4 [mm] | 15.9 |
| L11 [mm] | 19.0 |
| Gewicht [kg] | 1.13 |
| Cool Flow Variante | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich