arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBS-G3-T 125-40-17.5

GBS-G3-T 125-40-17.5

Stufenbacke

Ident.-Nr. 430248

Auf Lager
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stufenbacke, grip 3mm mit T-Nut
  • T-Nut zur Aufnahme der Positionierleiste.
  • Schnittstelle 1: W-125-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 40 x 17,5 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.54 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 17.5
Höhe [mm] 40.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.54

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben